トランス

トランス

TDKは世界で初めてフェライトを事業化したメーカーとしての強みを生かし、製品に最適な高性能フェライト材をいち早く採用。その特徴を最大限に生かした各種トランスを開発しています。独自のコンセプトで開発したパワー系スイッチング電源用トランスや、低THDでありながら10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-TのLANシステムに対応した信号系パルストランス、7A~40Aまで対応可能な電流検出トランスなど、豊富にラインナップしています。

製品ラインナップ

関連情報

Tech Journal

  • Ethernet用 SMD型パルストランス
    ALT シリーズ

    パソコンなどのIT機器はもちろん、近年はデジタルテレビをはじめとするAV機器などにもLAN端子が標準装備されるようになりました。パルストランスはLANインタフェース部に搭載さ…

    ≫ 続きを読む