Suche mit BestellnummerAnzahl der verfügbaren Produkte: Nur Serienproduktion Produkte der TDK Gruppe (TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda) können mit Bestellnummer gesucht werden.Wildcards (? und *) können verwendet werden. (?) steht dabei für ein einzelnes Zeichen, (*) für eine beliebige Zeichenfolge.Die Suche über Bestellnummer wird normalerweise als Präfixsuche, also von links beginnend, durchgeführt. Sofern Sie von rechts beginnen möchten, geben Sie bitte ein Ausrufezeichen (!) am Ende der Bestellnummer ein. News More Oct. 24, 2024 Solution Guides "What is the 'YFF Series' 3-Terminal Feed-through Filter?" [New] Oct. 14, 2024 Folien-Kondensatoren: TDK stellt mit xEVCap einen standardisierten, modularen DC-Link-Kondensator für xEV-Traktionsumrichter vor Oct. 8, 2024 Keramik-Kondensatoren: TDK bietet CeraLink Chipkondensatoren für den Einsatz in Anwendungen mit 800 V Bus-Spannung Oct. 2, 2024 India Mobile Congress Oct. 2, 2024 MEDICA 2024 Produkt Portal Kondensatoren Induktivitäten (Spulen) EMV-Bauelemente HF-Komponenten Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Übertrager Ferrite und Zubehör Schirmungsfolien / Magnetfolien Absorberkammern und Funkwellen Absorber Stromversorgungen und AC Power Quellen Magnete Flash Speicher Drahtlose Energieübertragung Fabrikautomatisierungssysteme Durchsichtige Leitende Folien Solarzellen HDD Heads Lithium-Ionen-Batterien Festkörper-Akkumulatoren Application Specific IC (ASIC) Substrate Software