4-/5-Pin Snap-in und Lötanschluss-Kondensatoren
Tech Notes
Selection Guides
Other Contents
Technical Support Tools
Weiterführende Informationen
TDK Produktbeschreibung
Die 4-/5-Pin Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren besitzen Snap-in-Anschlüsse mit 4 oder 5 Kontaktstiften oder Lötstiften und erlauben die einfache Montage auf der Leiterplatte der Anwendung. Typische Anwendungen sind Frequenzumrichter, Solar-Wechselrichter, USV und professionelle Stromversorgungen. Optionen, wie kurze Anschlüsse oder eine zusätzliche PET-Kappe auf der Anschlussseite zur besseren Isolierung, sind ebenfalls erhältlich. Die 4-/5-Pin Snap-in Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren bieten einen Spannungsbereich von 350 V bis 500 V und einen Kapazitätsbereich von 220 µF bis 3300 µF.
News