Large-size Kondensatoren
Tech Notes
Selection Guides
Other Contents
Technical Support Tools
Weiterführende Informationen
TDK Produktbeschreibung
Die Large-Size Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren werden in einer Niederspannungsbaureihe von 25 V bis 63 V und einem Kapazitätsbereich von 900 µF bis 27 000 µF sowie in einer Hochspannungsbaureihe von 450 V und einem Kapazitätsbereich von 100 µF bis 680 000 µF angeboten. Diese Kondensatoren zeichnen sich durch eine sehr gute Vibrationsfestigkeit aus. Alle Baureihen besitzen eine PET-Isolierung und sind mit Snap-in-Anschlüssen erhältlich. Als Alternative ist die Niederspannungsbaureihe zudem mit Single-Ended-Anschlüssen erhältlich. Die Kondensatoren der Niederspannungsbaureihe kommen zumeist in Kraftfahrzeuganwendungen zum Einsatz, während die Hochspannungsbaureihe in Frequenzumrichtern, Solar-Wechselrichtern, professionellen Stromversorgungen, USV und Kraftfahrzeugen genutzt werden. Sonderausführungen, bei denen das Gehäuse mit einer zusätzlichen Mittelsicke verstärkt ist, erhöhen die Vibrationsfestigkeit weiter.
News