PhaseCap® Compact Kondensatoren
Tech Notes
TDK Produktbeschreibung
Die Baureihe PhaseCap Compact von BLK-Kondensatoren basiert auf der MKK-Technologie mit metallisierter Kunststofffolie. Sie bietet eine im Vergleich zur Baureihe PhaseCap Premium höhere Einschaltstrombelastbarkeit vom bis zu 400fachen des Nennstroms sowie eine größere Überstrombelastbarkeit vom bis zu doppelten Nennstrom. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 33 kvar in einem sehr flachen Bauelement erfüllt diese Baureihe die Anforderungen, die Schalttafelbauer an die Abmessungen von Bauelementen stellen. In Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen gewährleistet die Baureihe PhaseCap Compact eine Lebensdauer von bis zu 200.000 Stunden. Das ist mehr als alle anderen Kondensatoren im BLK-Portfolio von EPCOS. Die PhaseCap Compact Kondensatoren besitzen ein halbtrockenes, biologisch abbaubares Design, eine konzentrische Wicklung, einen Wellenschnitt sowie ein doppeltes Sicherheitssystem. Sie werden mit 3 Phasen und Nennspannungen von 230 V AC bis 1000 V AC und Ausgangsleistungen von 5,0 bis 33,0 kvar bei 50/60 Hz angeboten.
News