Wechselrichter für Elektrofahrzeuge basieren auf sehr schnellen Leistungshalbleitern, die elektromagnetische Störungen (EMI) erzeugen. Mit CarXield präsentiert TDK die erste standardisierte EMV-Filterplattform der Branche, die speziell für Anwendungen im Automotive-Bereich entwickelt wurde. Sie bietet eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für dieses Problem.
CarXield ist in mehreren Versionen erhältlich, unterstützt Gleichspannungen von 500 V bzw. 1000 V und beherrscht Ströme von bis zu 400 A bei +85 °C. Das vollständig zertifizierte Design ist mit oder ohne integrierte Sammelschienen verfügbar. Auch kundenspezifische Anpassungen sind möglich, um den individuellen Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.