Herunterladen der GENESYS+™ Software
- Herunterladen der GENESYS+™ Software
- Bevor Sie diese Software herunterladen, lesen Sie bitte den untenstehenden "Software-Lizenzvertrag".
Die Nutzung der Software ist nur nach Zustimmung zu den Bedingungen dieses Lizenzvertrags gestattet. Wenn das Herunterladen der Software begonnen hat, wird dies mit Zustimmung zu den Bedingungen gleichgesetzt.
Die Software ist nur für Kunden bestimmt, welche das GENESYS+™ Produkt von TDK-Lambda Corporation erworben haben. Kunden, welche dieses Produkt nicht erworben haben, sollen die Software nicht herunterladen. -
【Software-Lizenzvertrag】
- 1. Alle Ermächtigungen und sonstigen Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit dieser Software gehören unserem Unternehmen oder den Lizenzgebern unseres Unternehmens.
- 2. Das Herunterladen und die Nutzung dieser Software erfolgen unter Verantwortung des Kunden. Unser Unternehmen ist nicht verpflichtet, technische Unterstützung in Bezug auf die Software zu leisten, einschließlich Hilfe im Zusammenhang mit Betriebsmethoden, sowie Ergänzungen oder Überarbeitungen der Funktionen oder Verfahren der Software, um den Wünschen einzelner Kunden zu entsprechen.
- 3. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieser Software ohne vorherige Ankündigung einer Überarbeitung oder Löschung unterliegen kann.
- 4. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Verantwortung für jegliche Schäden oder Verluste, welche durch Herunterladen, Installieren oder Benutzen dieser Software entstehen könnten.
- Ich bin damit einverstanden,
das Herunterladen von "CD
ROM Ver 1.2" zu starten.
(Herunterladen beginnt) - Ich bin damit einverstanden,
das Herunterladen von "CD
ROM Ver 1.3" zu starten.
(Herunterladen beginnt) - Ich bin nicht damit
einverstanden.
(Vorige Seite erscheint wieder)
- ■Revision History
- Dec. 11, 2019 Initial release