過電圧カテゴリⅢ認証電源|製品情報|TDKラムダ
産業の世界では、生産効率の向上や省エネルギー化を実現させるため、
高効率で高精度な工業用ロボットのニーズが高まってきています。
TDKラムダは、ロボット含めたFA機器向けにIEC/EN62477-1過電圧カテゴリⅢ (OVCⅢ)
認証の電源やIEC/EN61558-2-16認証の電源を多彩にラインアップしております。

IEC/EN62477-1 OVCⅢ認証またはIEC/EN61558-2-16認証電源のメリット

●IEC/EN62477-1 OVCⅢ認証またはIEC/EN61558-2-16認証電源

IEC60204-1: 機械安全国際規格を取得する機器に、IEC/EN62477-1 OVCⅢ認証電源やIEC/EN61558-2-16認証電源を使用した場合、電源前段の絶縁トランスを削除することができる可能性があります。

IEC/EN62477-1 OVCⅢ・
IEC/EN61558-2-16未認証電源

IEC/EN62477-1 OVCⅢ・
IEC/EN61558-2-16認証電源

●IEC/EN62477-1 OVCⅢ認証・IEC/EN61558-2-16認証電源のラインアップ

シャーシ付き(ユニット)

NEW

HWS3000G HWS3000GT

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

NEW

HWS50A/E HWS100A/E HWS150A/E

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

HWS150A-24

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

CME1500A

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

GXE600

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

オープンフレーム(基板)

NEW

ZWP350-1000

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

NEW

ZWS-RC

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

NEW

ZBM-AC(保持時間延長モジュール)

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

DINレール

DRJ120 DRJ240

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

NEW

ZWS-C

IEC/EN61558-2-16認証

〉各種データはこちら

基板搭載(オンボード)

NEW

PH300A280 PH600A280

IEC/EN62477-1 OVCIII認証

〉各種データはこちら

電源ライン用EMCフィルタ

●箱型(単相250V入力)

RSEVシリーズ
定格電流:6/10/16/20/30A

〉各種データはこちら

  • 小型
  • フェライトコア、コイル1段タイプ
  • 全てのネジがセルフアップ構造
  • 端子台カバーと本体を一体化

RSENシリーズ
定格電流:6/10/16/20/30A

〉各種データはこちら

  • 低背
  • フェライトコア、コイル1段タイプ

RSHNシリーズ
定格電流:6/10/16/20/30A

〉各種データはこちら

  • 低背
  • フェライトコア、コイル2段タイプ

上記以外にも様々なEMCフィルタをラインアップしております。

注)EMCフィルタはノイズ減衰に効果的ですが、
効果については最終装置でのご評価をお願いします。