Bereits geringfügige Änderungen in der Permeabilität der Tonerdichte/Tonermenge werden erkannt. Damit erlauben diese Sensoren eine hochgenaue Steuerung der Drucker mit Hilfe von Differenz-Messumformern, die für die Tonererkennung optimiert wurden. Mit den Ferritkernen von TDK im Differenz-Messumformer können diese Sensoren für ein breites Spektrum von Anwendungen zur Ermittlung der Tonerdichte/Tonermenge eingesetzt werden. Sie bieten umfassende Einstellmöglichkeiten für Versatz und Empfindlichkeit, um bei den verschiedenen Tonern mit den Differenz-Messumformern hochgenaue Ausgaben zu erzielen. Ebenfalls vorhanden sind Steuerungsfunktionen zur Kalibrierung des Sensors auch nach der Installation. Diese Sensoren werden unter anderem eingesetzt, um die Dichte von Zweikomponenten-Entwicklern für Drucker sowie die Restmenge von magnetischen Pulvern zu ermitteln.