Für die Batterieüberwachung von Lithium-Ionen-Batterien werden Isolationstransformatoren mit hohen Spannungsfestigkeiten benötigt Die Produkte dieser Serie kombinieren erfolgreich eine Verschiebung zu hoher Kopplung (geringe Leckage) mit einer Verschiebung zur vollautomatischen Wicklung durch Verwendung einer neuen Struktur, die somit automatisches Wickeln ermöglicht. In der Folge können die Isolationstransformatoren einen stabilen Leistungen gewährleisten. Die Trennung der Verbindungsdrahtanschlüsse für die Wicklungen von den Leiterplattenverbindungsanschlüssen verbessert die Vibrationsbeständigkeit und ermöglicht eine hochpräzise Anschlussflachheit. Mögliche Anwendungen für diese Produkte umfassen nicht nur für die Überwachung von Lithium-Ionen-Batterien, die in xEVs installiert sind, sondern auch die Überwachung von Lithium-Ionen-Batterien in HEMS, BEMS, FEMS und anderen Systemen.