Kondensatoren mit Schraubanschluss

B41456B7150M603

Typ
B41456
Merkmale
Compact
Status
ProductionProduction
  • Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren:Kondensatoren mit Schraubanschluss
  • Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren:Kondensatoren mit Schraubanschluss

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

D x L
76.9mm x 105.7mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150mF
Nennspannung [DC]
40V
Nennwechselstrom
21A (100Hz, 85°C)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Obere Betriebstemperatur
85°C
Nennbrauchbarkeitsdauer
>12000h
Anschluss und Montageart
Screw terminals, with ring clip/clamp mounting
Design
Low inductance (13 nH)
Verpackungsinformation
Please refer to the data sheet