3-Leiter-Durchführungskondensatoren

CKD61BJB0J105M060AA

TDK Teilebeschreibung  ?
CKD61BJB0J105MT****
Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Serie
CKD
Status
ProductionProduction
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD61BJB
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD61BJB
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD61BJB

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.20mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Nennspannung
6.3Vdc
Nennstrom
2A
Gleichstromwiderstand (Max.)
30mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern