3-Leiter-Durchführungskondensatoren

CKD710JB0G105M030EA

TDK Teilebeschreibung  ?
CKD710JB0G105MT****
Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Serie
CKD
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD710JB
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD710JB
  • 3-Leiter-Durchführungskondensatoren:CKD710JB

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.55mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.30mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±20%
Nennspannung
4Vdc
Nennstrom
2A
Gleichstromwiderstand (Max.)
12mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 105°C
Lötverfahren
Reflow
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
50000pcs

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern