Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD390JYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(5.50mm Max.)
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
39pF ±5%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
1000
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...