AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run

B32320C1155J010

Typ
B32320
Anwendung
General purpose
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run:B32320

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse
25mm(D) x 58mm(L)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität / μF
1.5 ±5%
Nennspannung [AC] / V
250
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Lebensdauer nach IEC 60252-1
10000h
Schutzklasse nach IEC 60252-1
S0
Zulassung
VDE
Schutzklasse nach UL 810 mit UL Bestätigung
Max. Temperatur nach IEC 600681
85°C
Anschlüsse
fast-on
Aufbau
plastic can
Weitere Details
Please refer to the data sheet