Entstörkondensatoren

B32021A3682M289

Typ
B32021
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
5.00mm Max.
Höhe (H)
11.00mm Max.
Länge (L)
13.00mm Max.
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8nF ±20%
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
800V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Y2
AEC-Q200
NO
Anmerkungen
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet