Entstörkondensatoren

B32022A3103M000

Typ
B32022
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
5.00mm Max.
Höhe (H)
10.50mm Max.
Länge (L)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±20%
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
600V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Y2
AEC-Q200
NO
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet