Entstörkondensatoren

B32923C3225M000

Typ
B32923
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
14.50mm Max.
Höhe (H)
29.50mm Max.
Länge (L)
26.50mm Max.
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2μF ±20%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
170V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
X2
AEC-Q200
NO
Anmerkungen
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet