Entstörkondensatoren

B32932A3224K289

Typ
B32932
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
8.50mm Max.
Höhe (H)
14.50mm Max.
Länge (L)
18.00mm Max.
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Effektivspannung [AC]
305Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
25V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
X2
AEC-Q200
YES
Anmerkungen
Heavy duty
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet