Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP)

B32656A0155J000

Typ
B32656
Art
MKP
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
28.00mm Max.
Höhe (H)
37.00mm Max.
Länge (L)
42.00mm Max.
Durchmesser (D)
Rastermaß (e)
37.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5μF ±5%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
100V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet