Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP)

B32673P6155J289

Typ
B32673P
Art
MKP
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
10.50mm Max.
Höhe (H)
18.50mm Max.
Länge (L)
26.50mm Max.
Durchmesser (D)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5μF ±5%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
130V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Ammo pack straight
Weitere Details
Please refer to the data sheet