Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP)

B32774X1505K000

Typ
B32774X
Art
MKP
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:b32774_778_xyz
  • Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren,MKP/MFP:b32774_778_xyz

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
22.00mm Max.
Höhe (H)
36.50mm Max.
Länge (L)
31.50mm Max.
Durchmesser (D)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
5μF ±10%
Nennspannung [DC]
1.2kV
Effektivspannung [AC]
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
100V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet