Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)

B32529C0105K189

Typ
B32529
Art
MKT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
4.50mm Max.
Höhe (H)
9.50mm Max.
Länge (L)
7.30mm Max.
Durchmesser (D)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±10%
Nennspannung [DC]
63V
Effektivspannung [AC]
40Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
250V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet