Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)

B32529C6682J000

Typ
B32529
Art
MKT
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (W)
2.50mm Max.
Höhe (H)
6.50mm Max.
Länge (L)
7.30mm Max.
Durchmesser (D)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8nF ±5%
Nennspannung [DC]
400V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
600V/μs
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Dielektrikum
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet