Leistungskondensatoren

B25620B0118K883

Typ
B25620
Anwendung
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Leistungskondensatoren (Film): B25620_klk2166-I
  • Leistungskondensatoren (Film): B2560B_klk2180-u

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
116mm(D) x 132mm(H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
1100μF
Nennspannung [AC]
Effektivspannung
Nennspannung [DC]
900V
Nennstrom
75A
Spitzenstrom (Max.)
5.4kA
Spitzenstrom
16.3kA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet