Leistungskondensatoren

B25620B0487K881

Typ
B25620
Anwendung
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Leistungskondensatoren (Film): B25620_klk2166-I
  • Leistungskondensatoren (Film): B2560B_klk2179-o

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
85mm(D) x 120mm(H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
480μF
Nennspannung [AC]
Effektivspannung
Nennspannung [DC]
900V
Nennstrom
55A
Spitzenstrom (Max.)
2.7kA
Spitzenstrom
8.1kA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet