Leistungskondensatoren

B25631B0107K900

Typ
B25631
Anwendung
DC link
Snubber
Low ESL
Art
MKP DC-LSI
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Leistungskondensatoren (Folien):klk2121-i
  • Leistungskondensatoren (Folien):klk2183-d_b25631b

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
85mm(D) x 50mm(H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
100μF
Nennspannung [AC]
Effektivspannung
Nennspannung [DC]
900V
Nennstrom
Spitzenstrom (Max.)
2.7A
Spitzenstrom
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Male M8
Weitere Details
Please refer to the data sheet