Leistungskondensatoren

B25632E1117K100

Typ
B25632
Anwendung
DC link
Snubber
Ultra Low ESL
Art
MKP DC ULSI HF
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Leistungskondensatoren (Folien):klk2125-g
  • Leistungskondensatoren (Folien):klk2135n-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
84.5mm(D) x 69.5mm(H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
110μF
Nennspannung [AC]
Effektivspannung
Nennspannung [DC]
1.1kV
Nennstrom
Spitzenstrom (Max.)
2.2A
Spitzenstrom
6.7A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M5
Weitere Details
Please refer to the data sheet