Leistungskondensatoren

B25690A0198K903

Typ
B25690
Anwendung
General purpose
DC link
Drives
Art
MKP DC
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Leistungskondensatoren (Folien):B25690_KLK2122-R
  • Leistungskondensatoren (Folien):B25690_KLK2195-8

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Grösse
116mm(D) x 236mm(H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
1900μF
Nennspannung [AC]
Effektivspannung
Nennspannung [DC]
900V
Nennstrom
100A
Spitzenstrom (Max.)
10.3kA
Spitzenstrom
30.8kA
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Female M6
Weitere Details
Please refer to the data sheet