Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32693A1472J189

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B3269*A
Art
MFP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.00mm Max.
Höhe (h)
13.00mm Max.
Länge (l)
27.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±5%
Nennspannung [DC]
1.6kV
Effektivspannung [AC]
450Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
9000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet