PhiCap™ Kondensatoren

B32340C4001A880

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 1-phase
Typ
MKP480-I-0.7
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32340_klk1387-d
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32340_klk1669-y

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
63.5mm
Höhe
105mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
700var
Output [60Hz]
800var
Kapazität
10μF
Nennspannung
480VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Single
Zertifizierung
CSA
cUL
Weitere Details
Please refer to the data sheet