PhiCap™ Kondensatoren

B32340C5031A330

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 1-phase
Typ
MKP525-I-2.8
Status
ProductionProduction
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32340_klk1387-d
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32340_klk1669-y

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
63.5mm
Höhe
142mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
2.8kvar
Output [60Hz]
3.3kvar
Kapazität
31μF
Nennspannung
525VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Single
Zertifizierung
CSA
cUL
Weitere Details
Please refer to the data sheet