PhiCap™ Kondensatoren

B32343C5012A520

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP525-D-1.5
Status
ProductionProduction
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32343-c
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32343_klk1670-2

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser
53mm
Höhe
114mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
1.5kvar
Output [60Hz]
1.8kvar
Kapazität
6μF
Nennspannung
525VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Documents

Technical Support Tools