PhiCap™ Kondensatoren

B32344E3071A580

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP380-D-6.2
Status
ProductionProduction
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1819-a
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1842-9-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
79.5mm
Höhe
160mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
6.2kvar
Output [60Hz]
7.5kvar
Kapazität
46μF
Nennspannung
380VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
GOST
Weitere Details
Please refer to the data sheet