PhiCap™ Kondensatoren

B32344E6071A500

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP600-D-6.2
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1819-a
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1842-9-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
79.5mm
Höhe
198mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
6.2kvar
Output [60Hz]
7.5kvar
Kapazität
18μF
Nennspannung
600VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
GOST
Weitere Details
Please refer to the data sheet