PhiCap™ Kondensatoren

B32344E6121A500

Anwendung
3-phase AC industrial applications
Power Factor Correction
Produkt
PhiCap 3-phase
Typ
MKP600-D-10.5
Status
ProductionProduction
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1819-a
  • PFC:PhiCap Kondensatoren:B32344_klk1842-9-e

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser
89.5mm
Höhe
198mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Output [50Hz]
10.4kvar
Output [60Hz]
12.5kvar
Kapazität
31μF
Nennspannung
600VAC
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Imprägnierung
Biodegradable soft resin
Wicklung
Stacked
Zertifizierung
CSA
cUL
GOST
Weitere Details
Please refer to the data sheet