Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32362A4107J080

Produktstatus
Production
Typ
B32362
Applikation
General purpose
Wind power
UPS systems
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Durchmesser (D)
75.00mm Nom.
Höhe (H)
197.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
1
Kapazität
100μF
Nennspannung [AC]
680V
Effektivspannung [AC]
480Vrms
Spitzenstrom (Max.)
1.9kA
Spitzenstrom
5.7kA
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Screw terminals M10
Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 85°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools