Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32375F2206J050

Produktstatus
In Development
Typ
B32375
Applikation
General purpose
AC-filtering
Art
MKD AC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
50.00mm Nom.
Höhe (H)
127.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
3
Kapazität
20μF
Nennspannung [AC]
350V
Effektivspannung [AC]
250Vrms
Spitzenstrom (Max.)
Spitzenstrom
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Fast-on terminals
Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 70°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools