Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32375F5505J030

Produktstatus
Production
Typ
B32375
Applikation
General purpose
AC-filtering
Art
MKD AC
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
50.00mm Nom.
Höhe (H)
127.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
3
Kapazität
5μF
Nennspannung [AC]
750V
Effektivspannung [AC]
530Vrms
Spitzenstrom (Max.)
330A
Spitzenstrom
900A
ESL (Typ.)
150nH
ESR (Typ.)
4.2mΩ
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Fast-on terminals
Betriebstemperaturbereich
-40 to 70°C
Lagertemperaturbereich
-40 to 70°C
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools