Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B32377F3506J030
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Höhe (H) |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Anzahl der Phasen |
|
| Kapazität |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Effektivspannung [AC] |
|
| Spitzenstrom (Max.) |
|
| Spitzenstrom |
|
| ESL (Typ.) |
|
| ESR (Typ.) |
|
| Weitere Details |
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lagertemperaturbereich |
|
| Weitere Details |
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6P1C0G3B103G250AC
Capacitance=10nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-F2GA103M-NKA
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-F2GA103M-VKA
Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B43661A5228M550
2250µF/450V DC
35mm dia x 90mm length
Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)
B33331V7205J060
2µF, 460V AC
30mm(D) x 55mm(L)
Motorlauf- und Motorstart-Kondensatoren
B32332B5176J060
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S2251K101
Max. Operating Voltage [AC]=250Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
Überspannungsableiter
B88069X5691C103
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 800V
Hochspannungsschalter
B88269X6140C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=600A
Ferrite-Kerne
PC50T12X3X6
Toroid Cores
Dimensions(AxBxC)=12x6x3