Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B33331V7205J060

Produktstatus
Production
Typ
B33331
Applikation
General purpose
Art
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
30.00mm Nom.
Höhe (H)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Anzahl der Phasen
Kapazität
2μF
Nennspannung [AC]
460V
Effektivspannung [AC]
Spitzenstrom (Max.)
Spitzenstrom
ESL (Typ.)
ESR (Typ.)
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Anschlüsse
Fast-on terminals
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lagertemperaturbereich
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden