3-Leiter-Durchführungsfilter

ACH3218-223-TD01

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : YFF18SC1H223MT0H0N (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
PowerFor Power Line
Serie
ACH
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.30mm
Breite (W)
1.80mm ±0.20mm
Dicke (T)
2.50mm ±0.25mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
25dB (11MHz to 55MHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
20V
Nennstrom [Max.]
1.5A
Gleichstromwiderstand (Max.)
60mΩ
Nennkapazität [Typ.]
22nF

Weiteres

Schaltungstyp
T Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern