3-Leiter-Durchführungsfilter

ACH32C-101-T001

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : YFF31AH2A104MT0Y0N (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.15, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Oct.31, 2019
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Large CurrentFor Large Current Power Line
Serie
ACH
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke (T)
2.10mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Min.]
20dB (450MHz to 1.3GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
50V
Nennstrom [Max.]
6A
Gleichstromwiderstand (Max.)
2mΩ
Nennkapazität [Typ.]
100pF

Weiteres

Schaltungstyp
T Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.038g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...