3-Leiter-Durchführungsfilter

ACH4518-222-TD01

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
PowerFor Power Line
Serie
ACH
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : YFF18SC1H472MT0H0N (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.2, 2021
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2023
Last Shipment Date : Oct.31, 2023
Produktmarke
TDK

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.40mm
Breite (W)
1.80mm ±0.20mm
Dicke (T)
3.20mm ±0.30mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
25dB (40MHz to 110MHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
Nennspannung [Max.]
50V
Nennstrom [Max.]
2A
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]

Weiteres

Schaltungstyp
T Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.13g

Documents

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern