3-Leiter-Durchführungsfilter

MEA1210PH270T001

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
SignalFor Signal Line
2-Array2 in 1 Array
Serie
MEA
Status
ObsoleteObsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Produktmarke
TDK
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:MEA1210LC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:MEA1210LC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:MEA1210LC
  • EMV,3-Leiter-Durchführungsfilter:MEA1210LC

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.20mm ±0.10mm
Breite (W)
1.00mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
15dB (800MHz to 2GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
390MHz
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
100mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
27pF

Weiteres

Schaltungstyp
Pi Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.003g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern