3-Leiter-Durchführungsfilter

MEA1608L101RTA0G

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
4-Array4 in 1 Array
Serie
MEA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
20dB (800MHz to 2GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
100MHz
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
100mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
40pF

Weiteres

Schaltungstyp
L Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0035g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK