3-Leiter-Durchführungsfilter

MEA1608LD100TA0G

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
4-Array4 in 1 Array
Serie
MEA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
20dB (900MHz to 2.1GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
500MHz
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
50mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
10pF

Weiteres

Schaltungstyp
L Type
Übertragungsleitung
Differential
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0035g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...