3-Leiter-Durchführungsfilter

MEA2010LC220T002

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
4-Array4 in 1 Array
Serie
MEA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.15mm
Breite (W)
1.00mm ±0.15mm
Dicke (T)
0.50mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
20dB (800MHz to 2GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
210MHz
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
100mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
22pF

Weiteres

Schaltungstyp
L Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.005g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...