3-Leiter-Durchführungsfilter

MEM1005PP251T001

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
Serie
MEM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke (T)
0.35mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
30dB (700MHz to 3GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
250MHz
Nennspannung [Max.]
10V
Nennstrom [Max.]
350mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
32pF

Weiteres

Schaltungstyp
Pi Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0006g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...