3-Leiter-Durchführungsfilter

MEM1608D501RT001

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SignalFor Signal Line
Serie
MEM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke (T)
0.60mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Einfügungsdämpfung [Typ.]
15dB (1GHz to 1.5GHz)
Grenzfrequenz [Typ.]
500MHz
Nennspannung [Max.]
6.3V
Nennstrom [Max.]
200mA
Gleichstromwiderstand (Max.)
Nennkapazität [Typ.]
11pF

Weiteres

Schaltungstyp
L Type
Übertragungsleitung
Single-ended
Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
0.0035g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...